Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F731PW Permanent Flow Meter for Process Water

Flexim FLUXUS F731PW - Medidor de vazão permanente para água de processo

Product Description

O FLUXUS F731PW da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico clamp-on de canal duplo para medição da vazão bidirecional de água de processo, água produzida e água de arrefecimento em áreas classificadas (aprovado para ATEX/IECEx Zona 2 e FM Classe I, Divisão 2). Com seu invólucro à prova de explosão e transdutores resistentes à corrosão que residem fora da parede do tubo, o medidor FLUXUS F731PW é perfeitamente adequada para todas as aplicações industriais exigentes dentro e fora do campo de petróleo e da indústria química. Os compartimentos de conexão e componentes eletrônicos do FLUXUS F731PW são hermeticamente vedados e o medidor de vazão vem com transdutores cuidadosamente combinados e com temperatura compensada (totalmente compatível com ANSI/ASME MFC 5M) fornecendo estabilidade incomparável de ponto zero.

Tipo de fluido
Água, água do mar, água de produção, misturas de água/glicol
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
Até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zona 2
INMETRO
NEPSI (aprovação em andamento)
PESO (aprovação em andamento)
KOSHA (aprovação em andamento)
Fonte de alimentação
100–240 VCA
20–32 VCC
Tamanho do tubo
6...6.500 mm (0,24...255,9 polegadas)
Faixa de temperatura (fluido)
–40 a +235 °C (–40 a +455 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
4–20 mA HART ativo/passivo
Pulso/frequência/binário
Protocolo de comunicação
Modbus RTU
Profibus PA
Foundation Fieldbus
BACnet MS/TP
Modbus TCP (FM Classe 1/Div. 2 apenas)
BACnet IP (FM Classe 1/Div. 2 apenas)
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Altamente econômico: sem tubulação, sem desligamento do processo, praticamente livre de manutenção.
  • Transdutores de vazão calibrados combinados, emparelhados e em contato com o processo (certificação rastreável aos padrões nacionais).
  • Excelente estabilidade de ponto zero e sem desvio.
  • Independente do tamanho da tubulação, material, pressão de funcionamento, meio e temperatura.
  • Alta tolerância a sólidos e gases incorporados.
  • Livre de desgaste e abrasão.
  • Evita entupimentos ou corrosões.
  • Sem perda de pressão ou risco de vazamentos potenciais e emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification.

Documentação e desenhos