Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F831PW Permanent Flow Meter for Process Water

Flexim FLUXUS F831PW - Medidor de vazão permanente para água de processo em áreas classificadas

Product Description

O FLUXUS F831PW da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico clamp-on de canal duplo para bidirecional de vazão de água de processo, água produzida e água de arrefecimento em áreas classificadas (aprovado para ATEX/IECEx Zona 1 e FM Classe I, Divisão 1). Com sua carcaça à prova de explosão, entradas e saídas intrinsecamente seguras e transdutores resistentes à corrosão que residem fora da parede do tubo, o medidor FLUXUS F831PW é perfeitamente adequada para todas as aplicações industriais exigentes dentro e fora do campo de petróleo e da indústria química. Os compartimentos de conexão e componentes eletrônicos do FLUXUS F831PW são hermeticamente vedados e o medidor de vazão vem com transdutores cuidadosamente combinados e com temperatura compensada (totalmente compatível com ANSI/ASME MFC 5M) fornecendo estabilidade incomparável de ponto zero.

Tipo de fluido
Água, água do mar, água de produção, misturas de água/glicol
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3 da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)

Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
Até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zona 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Fonte de alimentação
100–230 VCA
20–32 VCC
Tamanho do tubo
6 a 6.500 mm (0,24 a 255,9 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (fluido)
–40 a +240 °C (–40 a +464 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo (opcional Ex-ia)
4–20 mA HART ativo/passivo (opcional Ex-ia)
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura (opcional Ex-ia)
4–20 mA (opcional Ex-ia ativa)
Protocolo de comunicação
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (opcional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (opcional Ex-ia)
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Altamente econômico: sem tubulação, sem desligamento do processo, praticamente livre de manutenção.
  • Transdutores de vazão calibrados combinados, emparelhados e em contato com o processo (certificação rastreável aos padrões nacionais).
  • Excelente estabilidade de ponto zero e sem desvio.
  • Independente do tamanho da tubulação, material, pressão de funcionamento, meio e temperatura.
  • Alta tolerância a sólidos e gases incorporados.
  • Livre de desgaste e abrasão.
  • Evita entupimentos ou corrosões.
  • Sem perda de pressão ou risco de vazamentos potenciais e emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification.

Documentação e desenhos