Com sua enorme faixa de medição, o medidor de vazão ultrassônico não intrusivo FLUXUS Cryo da Flexim é ideal para cobrir as mais altas taxas de vazão dos processos de carga/descarga do carregamento, bem como vazão muito baixa no momento em que as linhas começam ou param. Capaz de realizar várias aplicações criogênicas e GNL a temperaturas de –200 °C (–328 °F): de linhas de 3 polegadas em instalações de corte de pico a tubos de 36 polegadas para transferência de carga de navios para tanques de armazenamento, esses medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos fornecem a solução ideal para todos os casos em que uma medição da vazão confiável e sem problemas de fluidos criogênicos é necessária.