Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-4051S Pressure Transmitter

Transmissor de pressão Rosemount™ 4051S

Product Description

O transmissor de pressão Rosemount 4051S oferece recursos inovadores que podem ajudar você a revolucionar as suas operações. Com uma garantia líder do setor de 20 anos e estabilidade de 20 anos, o transmissor de pressão Rosemount 4051S foi projetado para suportas processos difíceis e ambientes adversos. A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção ao mesmo tempo que aumenta a segurança pessoal ao ajudar a evitar locais perigosos. O diagnóstico avançado integrado oferece mais insights e ajuda a manter você informado antes que as operações sejam impactadas. Dois pressostatos de relé integrados fornecem proteção aprimorada dos ativos e ajudam a evitar condições de sobrepressão. Você também pode configurar seu transmissor de pressão Rosemount 4051S para medir pressão, vazão ou nível.

Precisão
Span de precisão de 0,025%
Garantia
Garantia limitada de 20 anos
Rangeabilidade
Até 800:1
Protocolo de comunicação
Protocolo HART® 4–20 mA
Faixa de medição
Até 2.000 psi (137,89 bar) diferencial
Até 10.000 psig (689,47 bar) manométrica
Até 10.000 psia (689,47 bar) absoluta
Diagnósticos
Inteligência de processo, linha de impulso ligada dedicada e diagnóstico de integridade do laço, alertas de processo expandidos, diagnóstico básico
Material molhado em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, aço inoxidável 316L banhado em ouro, liga 400 banhada em ouro
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada (Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações completa.)
Constante de tempo/tempo de resposta
<50 ms

Características

  • A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção e aumentar a segurança pessoal
  • O display gráfico com luz de fundo é maior, mais fácil de ler e está disponível em sete idiomas
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão de 0,025%
  • Garantia limitada de 20 anos líder na indústria e estabilidade de 20 anos
  • Tempos de resposta mais rápidos, menores que 50 ms
  • A rangeabilidade de 800:1 reduz o número de modelos distintos que você precisa estocar
  • O teste de prova integrado fornece uma verificação confiável da funcionalidade do instrumento para melhorar a eficiência operacional e a segurança
  • Cobertura completa de diagnóstico do processo à sala de controle
  • A conexão fácil e rápida do dispositivo simplifica as rondas do operador
  • Pressostatos com relé integrado podem ajudar a eliminar falhas, problemas de precisão e confiabilidade que podem ocorrer com pressostatos independentes, além de permitir controle simples liga/desliga para aplicações sem PLC ou DCS
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança

Documentação e desenhos