Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2120 Chave de nível – Garfo vibratório

Product Description

A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL 2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Esta chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada por condições de processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operativas do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.

Protocolo de comunicação
Carga direta, PLC/PNP, Relé, 8/16 mA, NAMUR
Densidade do meio no processo
Mínima de 37,5 lb/pé3 (600 kg/m3)
Viscosidade
De 0,2 a 10.000 cP (centipoise)
Pressão de operação
Vácuo completo a 100 bar (vácuo completo a 1.450 psi)
Temperatura de operação
-40 a 150 °C (-40 a 302 °F)
Segurança
Possui certificação SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508
Testado pela TÜV e aprovado pela WHG para prevenção contra transbordamento
Diagnóstico
Autoverificação de componentes eletrônicos e monitoramento das condições

Características

  • O ponto de teste magnético facilita os testes do Rosemount 2120
  • Pode ser operado usando luz solar ou bateria como fonte de alimentação com opção de 12 VCC
  • O design de garfo de gotejamento rápido oferece tempo de resposta mais rápido, especialmente com líquidos viscosos
  • Atraso de comutação ajustável permite lidar facilmente com aplicações turbulentas ou salpicos
  • Certificação 3-A e EHEDG para aplicações higiênicas. Conformidade com os padrões FDA e ASME-BPE

Documentação e desenhos