Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Plantweb-Insight Non-Intrusive Corrosion Application

Plantweb Insight™ Aplicativo de corrosão não intrusiva

Product Description

O aplicativo de corrosão não intrusiva Plantweb Insight oferece compreensão superior da condição dos ativos, o que possibilita a manutenção preditiva e maior otimização da planta. Os dados de corrosão Wireless Permasense da Rosemount™ são entregues com segurança na mesa dos usuários finais, oferecendo as melhores visualizações e análises da categoria para avaliar o impacto da corrosão e da erosão. Este aplicativo aumenta a tomada de decisão informada para atender às demandas em evolução do setor de processos moderno.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST
Instalação e configuração do sistema
O Plantweb Insight é oferecido como uma máquina virtual totalmente desenvolvida (por exemplo, arquivo .ova)

Características

  • Exibe um painel intuitivo com informações detalhadas sobre o monitoramento wireless de sistemas de corrosão
  • Os usuários terão uma visão dos indicadores chave de desempenho para entender melhor o estado da corrosão atual na planta do cliente
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas que possibilitam as melhores tomadas de decisões
  • Os sistemas e a infraestrutura wireless atuais se integram facilmente ao vinculá-los à IoT industrial
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade, aumenta a segurança e diminui o impacto ambiental
  • Identifique os sensores afetados pela corrosão por meio de mapas térmicos de perda de metal, permitindo a correlação visual de eventos específicos de corrosão com mudanças de processo
  • O processamento patenteado de correlação cruzada adaptativa (AXC) oferece a melhor precisão de espessura da categoria e informações exclusivas sobre a taxa de mudança dos sensores no ativo
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada na maioria dos navegadores da Web

Documentação e desenhos