Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Rosemount-2535 Solids Level Switch-Vibrating Rod

Rosemount™ 2535 Chave de nível para sólidos – Haste vibratória

Product Description

Rosemount 2535 Chave de nível para sólidos é particularmente adequada para detecção completa, sob demanda ou vazia de grãos finos e pós em vasos de processo e armazenamento. Ela manuseia sólidos leves e pós com facilidade e é adequada para uso em ambientes perigosos e empoeirados. Seu design simples faz com que ela seja confiável, livre de manutenção e menos propensa a obstruções em comparação com outras tecnologias de medição de nível pontual.

Pressão de operação
232 psi (16 bar)
Temperatura de operação
-40 a 302°F (-40 a 150 °C)
Certificações/Aprovações
CE, ATEX, IECEx, FM
Sensibilidade
1,2 lb/ft3 (20 g/l)
Saída
Relé, PNP de 3 fios

Características

  • Especializada para medição de sólidos leves e pós
  • Princípio de medição confiável, simples e livre de manutenção
  • Todas as peças em contato com o processo são feitas de aço inoxidável
  • Conexões de processo pequenas: ideal para instalação em tanques com espaço limitado

Documentação e desenhos