Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Rosemount-P-Temperature Measuring Unit

Unidade de medição de temperatura Rosemount™

Product Description

Atenda às exigências de segurança marítima com a unidade de medição de temperatura Rosemount. Possibilite as medições de temperatura de carga e vapor com a unidade de medição de temperatura Rosemount. Obtenha leituras precisas da temperatura de carga e vapor com essa unidade, cuja montagem é realizada no topo do tanque ou diretamente na bomba de carga, quando equipada com tubo de proteção. Com até cinco sensores de medição de temperatura, você consegue leituras precisas

Peso
TMU51 - 5,4 kg, TMU53 - 3,0 kg
Classificação do compartimento
IP66
Material do invólucro
Aço inoxidável 316L
Proteção contra explosão
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Elementos do sensor Pt100 com opção de três (padrão) ou quatro (alta precisão) conexões com fio.
  • Permite medições de temperatura da carga e do vapor dentro dos tanques.
  • Adequado para instalação no topo do tanque ou diretamente nas bombas de carga.
  • Design robusto e invólucro construído para operação marítima severa.

Documentação e desenhos