Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-EngineeringDesign

Engenharia e projeto do SIS

Product Description

Os recursos de engenharia do SIS (Sistema instrumentado de segurança) da Emerson fornecem a você o equilíbrio certo entre a experiência em gerenciamento de projetos, tecnologia e indústria.

Detalhes do serviço

A norma IEC 61511 destina-se ao total de operações da planta de processo e abrange todo o ciclo de vida útil do sistema, do conceito à operação: manutenção, testes de funcionamento até o descomissionamento. A Emerson alocou os recursos para se tornar a primeira fornecedora de sistemas de segurança a desenvolver procedimentos com certificação TÜV alinhados com a IEC 61511. Podemos projetar com confiança a sua solução SIS e oferecer de forma consistente, de acordo com a IEC61511 (com certificação TÜV).

A Emerson é a fornecedora de soluções completas com os serviços certificados de engenharia, hardware e software necessários para atender aos requisitos do ciclo de vida útil do sistema de segurança. Após a definição dos Níveis de integridade de segurança (SIL) das Funções do instrumento de segurança (SIF), a Emerson poderá ajudar a projetar o circuito de segurança, selecionando os componentes que são necessários.

Todos os funcionários que trabalham em atividades do DeltaV SIS cumprem os requisitos de competência de acordo com a política de competência do Gerenciamento de segurança funcional (FSM) — SIS. Juntamente com os treinamentos de produtos, a política de competência do DeltaV SIS se baseia na experiência em Sistemas instrumentados de segurança (SIS), treinamento em segurança de centros de aprendizado da Emerson/qualificação preexistente, como CFSP, CFSE etc.

Reduza falhas sistemáticas com um bom projeto: ter uma equipe, cujos processos são certificados para seguir a IEC 61511, envolvida no início do projeto garantirá que falhas sistemáticas, causadas por especificações incorretas ou engenharia deficiente, sejam reduzidas ou eliminadas completamente.

Documentos