A experiência e o conhecimento da Emerson na modernização de sistemas obsoletos Foxboro I/A Series® garantirão uma transição suave para uma plataforma de automação fácil de usar que simplifica a complexidade operacional e reduz os riscos do projeto.
Atender às necessidades da sua empresa orienta tudo o que fazemos. A Emerson ajudará a definir uma visão de automação de longo prazo, justificar projetos e quantificar os benefícios operacionais da modernização de sistemas obsoletos.
O tempo de inatividade pode ser minimizado utilizando soluções FlexConnect. Reter terminações de campo, reutilizar o espaço do gabinete e aproveitar os recursos de E/S sob demanda do DeltaV pode reduzir o tempo de inatividade em 70%. As soluções de fiação FlexConnect estão disponíveis para E/S séries 100 e 200.
Aproveitar ao máximo as novas tecnologias para melhorar o desempenho da aplicação e, ao mesmo tempo, manter peças valiosas de propriedade intelectual é a chave para nossa abordagem de Engenharia Avançada para migração de software de controle contínuo ou lote, interfaces de terceiros e IHM. A Emerson desenvolveu serviços sofisticados especificamente para sistemas de I/A Foxboro analisarem e projetarem um novo sistema de automação.
Os sistemas de I/A Foxboro de todos os setores em todo o mundo foram modernizados com sucesso para o sistema DeltaV. A experiência coletiva adquirida com a execução desses projetos garantirá que a base de conhecimento seja usada para minimizar o risco ao mudar para um novo parceiro de automação e iniciar uma relação de longo prazo de serviço da mais alta qualidade e melhoria contínua.