Ameaças cibernéticas constantes dificultam cada vez mais a proteção de seu negócio. Application Whitelisting para sistemas DeltaV fornece segurança contra aplicações e códigos indesejados, protegendo contra malware de dia zero e bloqueando ameaças avançadas sem exigir atualizações de assinatura.
Application Whitelisting para sistemas DeltaV é uma solução de gestão centralizada que bloqueia executáveis não autorizados nos servidores e nas estações de trabalho DeltaV. Alimentada pela Trellix™, esta solução de whitelisting usa um modelo de confiança dinâmica e recursos de segurança inovadores para bloquear aplicativos não autorizados e impedir ameaças persistentes avançadas (APTs) sem assinaturas. Essa solução inclui o Trellix® ePolicy Orchestrator®, uma plataforma gerenciada centralmente que oferece maior visibilidade e operações simplificadas para aumentar a produtividade de TI, unificar as operações de segurança para controle de processos e reduzir os custos gerais de segurança cibernética.
Diminua o risco com proteção contra malware de dia zero: malware de dia zero é uma ameaça de segurança para o software antivírus tradicional (blacklisting) por causa do atraso inerente entre a descoberta e as correções. O software de whitelisting nega automaticamente os pedidos sem autorização prévia.
Reduza os ciclos de correção demorados: produtos antivírus tradicionais requerem reparações regulares para manter a segurança contra problemas recém-descobertos. O whitelisting oferece proteção no terminal sem a necessidade de correções constantes.
Aceite automaticamente um software aprovado: o whitelisting dinâmico permite a aceitação automática de aplicativos confiáveis. Um modelo de confiança dinâmica elimina a gestão trabalhosa do whitelisting tradicional e requer CPU e uso de memória insignificantes.