Banco de dados do sistema de controle mestre AgileOps fornece um repositório central para visualizar, configurar e gerenciar todos os dados de alarme. O banco de dados on-line, compatível com ISA 18.2 e IEC 62682, aprimora enormemente a sua capacidade de auditar e racionalizar alarmes, fornecendo uma visão unificada de todas as configurações do sistema de controle.