Em meio a um problema na planta, os operadores lutam para responder a excessos de alarme ou a alarmes falsos. Os serviços de alarme DeltaV identificarão deficiências de alarme de acordo com a ISA-18.2, padrão de gestão de alarmes, e executará correções para resolver essas deficiências, permitindo que você se concentre na produção.
Os serviços de alarme da Emerson podem gerenciar melhor sua carga de alarmes, identificar alarmes de agentes ruins e ajudar você a cumprir a conformidade regulatória. Aproveitando esse serviço, você pode obter uma avaliação do seu desempenho de alarme atual em relação às normas do setor, identificar quais recursos do DeltaV estão disponíveis para lidar com áreas de problemas e implementar as ferramentas em seu sistema.
Conheça e melhore seu desempenho de alarme: receba relatórios de alarme com base em uma análise do seu arquivo de verificação de eventos por meio do DeltaV Analyze. A Emerson cria um relatório que detalha o desempenho atual do alarme e compara os KPIs de alarme com os KPIs padrão do setor, conforme definido pela ISA-18.2.
Integre completamente ao seu sistema de controle distribuído (DCS) DeltaV: a remediação do serviço de alarmes aproveita as capacidades, as soluções e os recursos incorporados do DeltaV DCS para lidar com alarmes de agentes ruins e melhorar as deficiências de desempenho do alarme identificadas em relatórios de alarmes.
Aumente a eficiência do operador: um programa de identificação e eliminação de alarmes de agentes ruins permite que os operadores se concentrem na produção. Seus operadores serão capazes de responder aos alarmes de forma rápida e eficaz, em vez de serem inundados por inúmeros alarmes e incômodos.
Cumpra os padrões regulatórios e do setor: o relatório de alarmes, em conjunto com o apoio de consultores da Emerson, abordará deficiências no seu desempenho de alarmes e melhorará seu alinhamento com os padrões regulatórios e do setor.