A DeltaV IO.Connect para Rockwell I/O é uma solução que oferece uma maneira simples de modernizar para um sistema DeltaV, mantendo a E/S e a fiação já existentes. Isso oferece uma forma simples de modernização para um sistema DeltaV, substituindo a família de controladores ControlLogix® existente e conectando-se diretamente aos módulos de E/S™ POINT, E/S™ FLEX e ControlLogix® via rede Ethernet, permitindo uma transição gradual para E/S DeltaV. A DeltaV IO.Connect para Rockwell I/O é uma solução atraente para usuários de Rockwell I/O que desejam um sistema DeltaV moderno, mas estão limitados por restrições de orçamento ou tempo de inatividade.