Atuador de válvula pneumática Scotch Yoke Bettis série G
Atuador de válvula pneumática Scotch Yoke Bettis série G
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Um atuador altamente confiável e exclusivo para operação de válvulas esfera, borboleta ou plug com venezianas, amortecedores e outros mecanismos rotatórios de 90 graus. Adequado para uso em aplicações que exigem SIL.
Operação consistente em ambientes desafiadores, hostis e quando a energia é um desafio
O design modular melhora a eficiência, reduz o desgaste e estende a vida útil
O dispositivo Tension-Lok™ patenteado bloqueia positivamente o módulo da mola para permitir a instalação e a remoção seguras, eliminando o risco de liberação acidental da força da mola
Em conformidade com PED 97/23/EC para atender os requisitos mais exigentes dos tanques de montagem de pressão
Atende as especificações IP66 e IP67M para teste de inundação em alta pressão e imersão, bem como oferece proteção superior contra corrosão e entrada de água
Oferece várias configurações, com um design modular que possibilita manutenção em campo segura e custos de inventário reduzidos
Módulos de mola e energia intercambiáveis para reversão rápida do modo à prova de falhas
Adequado para uso em aplicações exigentes que necessitam de ambiente SIL
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
Ball, Butterfly, Plug, Triple Offset Valves, Other Quarter-Turn Devices
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, tri-excêntrica, outros dispositivos de quarto de volta
Torque/Pressão
Modelos de retorno por mola com excesso de 3.000.000 lbs-in (339.000 Nm), ação dupla de 12.581 - 6.000.000 lbs-in (1420 - 678.000 Nm)