O sistema do atuador e válvula de controle GX da Fisher podem atender a uma ampla gama de exigências de dimensionamento de vazão e tubulação. Já se encontra disponível uma construção de três vias, adequada para o controle preciso da temperatura. As passagens projetadas no corpo da válvula fornecem a capacidade e criam um padrão de vazão estável para uma operação sem problemas.