Os reguladores de redução de pressão acionados por mola e operados diretamente do tipo HSR fornecem controle em aplicações residenciais, comerciais e industriais para gases de petróleo naturais, fabricados ou liquefeitos. O alívio interno por meio do diafragma ajuda a minimizar a sobrepressão. Qualquer pressão de saída acima do ponto de início de descarga da mola da válvula de alívio não ajustável afasta o diafragma da sede da válvula de alívio, o que permite que um excesso de pressão ventile.
Os reguladores atendem a ANSI B109.4/CGA 6.18.