Os trocadores de calor séries CNF, CN, CF e SV são dimensionados e projetados para satisfazer uma ampla variedade de exigências de sistema e incluem todas as conexões para acessórios. No processo de redução da pressão de gás, de acordo com o efeito "Joule-Thomson", a temperatura dimnui consideravelmente (cerca de 0,6 °C/3 3°F por bar de redução). Essa redução de temperatura pode danificar o equipamento devido à formação de perigosos cristais de gelo produzidos por vapor d'água no gás.