Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Fisher-P-EZR Relief

Válvula de alívio ou regulador de contrapressão Fisher™ tipo EZR

Product Description

A válvula de alívio de pressão ou regulador de contrapressão piloto-operada Fisher do tipo EZR é normalmente usada em City Gate e em estações regionais como válvula de alívio para proteção de sobrepressão ou em aplicações comerciais e industriais como regulador de contrapressão. O tipo EZR fornece operação suave e silenciosa, vedação estanque e longa vida útil, mesmo em serviços sujos.

Desenhos e modelos CAD do EZR: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD do EZROSX Clique aqui

Características

  • sOperação silenciosa— A gaiola padrão fornece uma excelente redução de barulho, tornando a série EZR, com apenas 6-8 dBA, mais silenciosa em comparação com reguladores de elemento flexíveis.
  • Alta capacidade— O caminho de vazão da série EZR produz uma excelente capacidade, combinada com a operação mais silenciosa. Os produtos Fisher™ são testados em laboratório; portanto, 100% da capacidade da vazão publicada pode ser usada com confiança.
  • Vida longa—O design de diafragma comprovado em campo incorpora tecido em camadas, uma ponta de cordão levantada e um formato moldado para aumentar a força, a durabilidade e a vida útil
  • Proteção contra detritos—O revolucionário caminho de vazão da grade da série EZR minimiza o dano causado por detritos, enquanto que o filtro de entrada de aço inoxidável evita que partículas grandes danifiquem o diafragma.
  • Vedação estanque—O plugue de metal é projetado para desviar partículas e detritos do diafragma, oferecendo uma vedação superior e aumentando o tempo entre os intervalos de manutenção.
  • Indicador de deslocamento — simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema
  • Versatilidade—Ao mudar de um sistema de pilotagem de alívio para um sistema de pilotagem de redução de pressão, a válvula de alívio ou regulador de contrapressão do tipo EZR torna-se facilmente um regulador redutor de pressão.
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Tamanhos dos corpos: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200
Conexões de extremidade: CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, NPT, CL125 FF, CL250 RF, e SWE BWE
Pressão mínima de alívio ajustada
20 psig / 1,4 bar
Pressão máxima de alívio (entrada)
1050 psig / 72,4 bar
Capacidades de temperatura
17E68 Nitrilo (NBR): -20 a 150 °F/-29 a 66 °C
17E97 Nitrilo (NBR): 0 a 150 °F/-18 a 66 °C
17E88 Fluorocarbono (FKM): 0 a 260 °F/-18 a 127 °C

Documentação e desenhos