As válvulas EHU da Fisher são especialmente desenvolvidas para aplicações de serviços extremos em plantas de ureia. As aplicações de ureia e carbamato de amônio exigem válvulas altamente desenvolvidas em ligas especiais para proporcionar uma longa vida útil. A EHU foi criada com recursos específicos para longa vida útil e manutenção rápida em toda a gama de aplicações encontradas nos processos de síntese de ureia. Combinada com uma versão especial de serviço de ureia de prensa de baixa emissão e com carga ativa enVIRO-SEAL™ avançada da Fisher™, a válvula EHU fornece um projeto com resistência máxima à corrosão, manutenção fácil de realizar e proteção contra vazamentos da vedação.