A válvula dosadora de diafragma fornece um controle de vazão preciso de gases de alta pureza em conjuntos de ponto de uso ou em combinação com reguladores de pressão. Ideal para o controle da vazão do meio de processo com aplicações de alta precisão e laboratórios, pesquisa e desenvolvimento e analisadoras. Essa válvula também é adequada para aplicações de ECD (Detector de captura eletrônica).