Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

Válvula de corte com foles de metal TESCOM™ (Obsoleta)

Product Description

A PARTIR DE 31/03/21, ESTE PRODUTO NÃO ESTARÁ MAIS DISPONÍVEL.

Válvula de corte com foles de metal para gases de alta pureza em aplicações de laboratório. Ideal para uso em aplicações com gases de alta pureza, sistemas de alta vazão, processos de purga e usadas nas linhas principais.

Pressão de operação (bar)
NP 40
Largura nominal (mm)
D43129, D42528: DN8
Projeto
Capacidade de vazão: Cv = 1,4
D43129: Válvula estilo globo
D42528: Válvula estilo ângulo
Temperatura de operação
–4 °F a 158 °F/–20 °C a 70 °C
Material
Corpo: latão
Válvula: foles e cabeçote móvel em aço inoxidável
Peso
D43129: 1,3 lb/0,6 kg
D42528: 0,9 lb/0,4 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O projeto totalmente de metal impede a contaminação do gás
  • Poppet móvel e fole em aço inoxidável
  • Código de gás colorido no regulador para fácil identificação
  • Oxigênio limpo
  • Livre de óleo e graxa

Documentação e desenhos