Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Plantweb-Insight Valve Health Application

Aplicativo de integridade da válvula Plantweb Insight™

Product Description

O aplicativo Valve Health é um software que gera indicadores de índice da integridade das válvulas conectadas com base no nível de degradação. O índice de integridade é calculado e exibido em um painel para visualizar facilmente a integridade de todas as válvulas. O aplicativo Valve Health combina a experiência da Emerson e análises de válvulas para fornecer indicadores adaptados aos parâmetros definidos pelo usuário de cada válvula. O painel também exibe as tendências mais recentes de integridade, explicações sobre problemas de válvula, ações recomendadas e um período recomendado para agir. O aplicativo Valve Health capacita os usuários a priorizar decisões de manutenção com melhores informações para otimizar a confiabilidade e o desempenho da planta.

Sistema host local
Software de virtualização:
  • VMware® Virtual Hardware versão 16 ou posterior,
  • Configuração do Microsoft Hyper-V® versão 8.0 ou posterior

Requisitos de hardware:
  • Processadores = 16 núcleos dedicados
  • Memória = 32 GB de RAM
  • Disco rígido = 512 GB de espaço livre
Cliente web
Navegadores (versões recentes compatíveis):
  • Google Chrome™
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox®
Protocolos de comunicação
  • Entradas (fontes de dados): Gateway Wireless Emerson 1410/1420 com Adaptador Emerson 775 THUM, Gerenciador de dispositivos AMS v14.5 FP2 ou superior com servidor de dados, servidor OPC-UA
  • Revisão do software: Plataforma Plantweb Insight v3.2.0 ou superior

Características

  • Priorizar reparos
    • A visualização do painel permite que os usuários vejam rapidamente quais válvulas precisam de mais atenção e quais etapas são necessárias para restaurar a integridade.
  • Monitoramento automático
    • A aplicação monitora continuamente os alertas do dispositivo e executa análises dos parâmetros em tempo real para identificar problemas.
  • Experiência em válvulas de controle
    • O conhecimento dos especialistas em válvulas de controle da Emerson está integrado ao aplicativo dentro das ações e prazos recomendados.
    • Um leigo em válvulas de controle pode entender sobre a integridade das válvulas e tomar decisões a respeito por causa da codificação por cores que inclui informações efetivas sobre o que fazer, como fazer e quando agir.

Documentação e desenhos