Uma linha completa de difusores em linha Fisher fornece uma atenuação ideal de ruído para situações em que as válvulas contribuam com ruído substancial. Quando instalados, a queda de pressão total do sistema é dividida entre a válvula e o difusor. Isso permite que a válvula opere em uma razão de queda de pressão menor, reduzindo, assim, o nível de ruído gerado a partir da vazão do processo através da válvula de controle. As opções incluem: o 6010 com cabeçote de saída integral, o estilo de tubulação 6011 e o disco Whisper.