O posicionador de válvula inteligente série PD da TopWorx da Emerson oferece uma solução inteligente, confiável e versátil para controle de válvula com tecnologia de sensor sem contato. Este portfólio de dispositivos de controle de válvulas compactos e inteligentes se comunica com protocolos avançados, incluindo HART, e pode ser certificado para áreas classificadas. A comunicação inteligente é ativada por meio de um sinal de circuito de 4–20 mA, bem como entradas discretas de abertura/fechamento disponíveis. Ao utilizar sensores internos sem contato, a série PD elimina o desgaste e reduz a manutenção dispendiosa. A calibração e o ajuste em campo são simplificados com a interface LCD da série PD e os controles de botão pulsador ou chave magnética, que permitem o controle local sem a necessidade de remover a tampa da carcaça.