O interno de serviço sujo da Fisher é projetado para serviços sujos e de cavitação. Este interno utiliza uma série de restrições e expansões de vazão para eliminar a cavitação, permitindo que partículas com diâmetro de até 19 mm (3/4 de polegada) passem sem obstrução. Cada um dos estágios de interno possui uma área de vazão sucessivamente maior. O resultado é uma operação muito eficiente porque normalmente 80 por cento da queda de pressão geral acontece nos estágios iniciais, onde há pouco perigo de formação de cavidade, que pode resultar em cavitação.