O dessuperaquecedor Fisher DVI injeta água pulverizada na saída da seção venturi, garantindo atomização rápida e mistura excelente. O dessuperaquecedor DVI é facilmente instalado entre as flanges nas linhas de vapor DN25 a DN600 (NPS 1 a 24). Não há peças móveis e o padrão de injeção de água proporciona arrefecimento rápido e total. Ele destina-se a aplicações com alterações de carga moderada e vapor de baixa velocidade.