As gaiolas Whisper Trim III proporcionam atenuação eficaz de ruídos aerodinâmicos em aplicações de vapor ou gás que envolvem quedas de pressão alta ou taxas de queda de pressão alta. Usar uma gaiola Whisper Trim III junto com um corpo de válvula corretamente dimensionado pode reduzir substancialmente o nível de ruído da aplicação de controle. O ruído aerodinâmico é gerado pela turbulência criada na vazão de vapor ou gás enquanto o fluido passa através de uma válvula de controle.