A válvula criogênica Fisher easy-e é uma válvula de estilo globo, de uma única porta, com materiais de construção em aço inoxidável e capotas de extensão fabricadas. Essas válvulas criogênicas são projetadas para fornecer controle de encolhimento ou de on/off de líquidos e gases a temperaturas criogênicas muito baixas, como -198 °C (-325 °F). Quando necessário, estas válvulas resistentes podem fornecer um corte apertado seguro para aplicações especiais dentro das indústrias de processamento de produtos químicos e hidrocarbonetos, como determinados serviços de gás natural liquefeito.