As válvulas de alta pressão Fisher D e DA de porta única são amplamente usadas em indústrias de produção de gás e petróleo. Essas válvulas são especialmente úteis para regulação ou controle on/off de gases ou líquidos que sejam arenosos, viscosos ou que tenham tendência de se acumularem em peças internas da válvula. A válvula DA também é útil em tubulação angular ou em outras aplicações em que uma válvula de autoescoamento seja desejada.