Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-INB200 inverted bucket

Purgadores de vapor de balde invertido Yarway INB200

Product Description

Os purgadores de vapor de balde invertido da série INB200 são utilizados em uma variedade de aplicações de carga de condensado leve, como gotejamento, rastreamento e aquecedores de unidade. Esses purgadores são simples e confiáveis descarregando condensado próximo à curva de saturação.

Características

  • Construído em aço inoxidável para ter vida útil estendida graças à resistência a: corrosão, golpe de ariete e congelamento durante paradas em tempo frio.
  • Adequado para uma ampla gama de cargas e aplicações
  • Válvula e sede de aço cromado: longa vida útil e resistência máxima à corrosão e erosão.
  • Opção de conector universal para manutenção com o purgador conectado à aplicação: o corpo é montado permanentemente no sistema. O purgador é instalado por meio de conexão de montagem universal de dois parafusos.
  • Resiste à sujeira e incrustação: a válvula e o orifício estão posicionados na parte superior dos purgadores
Tecnologia
Mecânico (balde invertido)
Tamanho
NPS 1/2, 3/4, e 1/DN 15, 20, e 25
Temperatura máxima
800 °F (425 °C)
Pressão de operação
650 psi (44,8 bar)
Capacidade
Até 2.400 lb/h (1.090 kg/h)
Conexões
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Materiais
Aço inoxidável

Documentação e desenhos