O Controlador de rede de fundo de poço (DHNC) atua como uma interface para fornecer comunicação bidireto entre a instrumentação de fundo e a interface dos operadores por meio do Cabo encapsulado de tubulação (TEC). O DHNC pode executar todas as ferramentas de fundo de poço no catálogo Roxar e se comunicar em todas as interfaces padrão da indústria. A Roxar também fornece uma variedade de Unidades de aquisição de superfície (SAU) ou Cilindros submarinos (DIU) que permitem que o DHNC seja instalado na superfície ou na infraestrutura de campo submarina. Desde o seu lançamento em 2006, milhares de DHNC foram instalados de forma submarina após a qualificação bem-sucedida do 2º trimestre por todas as principais empresas EPC. Ele provou ser um controlador incrível e confiável com um histórico excepcional em operação e serviço.