Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-189

AVENTICS™ Válvulas solenoide série 189

Product Description

A série 189 da AVENTICS é uma família de válvulas solenoide montadas em bloco para serviços gerais que são ideais para o controle do ar ou gases inertes. Sua bobina e circuito em ferro estão encapsulados e giram em 90°. As válvulas são desenvolvidas para aplicações em equipamentos analíticos e de diagnóstico.

Atuação da válvula
Solenoide; solenoide – piloto a ar
Material do corpo
Plásticos de engenharia
Meio
Ar, gás inerte
Tamanho da porta/tubo
1/8"; M5
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechadas
Vazão
De 0,05 a 0,1 Cv
Tensão
115 CA; 230 CA; 24 CC; 48 CC | 50/60
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interno
Normas/regulamentos
IP65

Características

  • Piloto CNOMO tamanho 30 adaptado para a pilotagem de atuadores ou válvulas de bobina
  • Construção do corpo em poliamida com fibra de vidro e vedações em nitrilo (NBR) para alta confiabilidade
  • Intercambialidade CA/CC do solenoide
  • Tempo de resposta de 5 ms
  • Faixa de pressão de 0 a 145 psi (máx. 230 psi)
  • Atende a todas as diretivas pertinentes da UE

Documentação e desenhos