Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-2012

Válvulas de controle direcional AVENTICS™ Série 2012

Product Description

As válvulas solenoide acionadas por piloto a ar AVENTICS Série 2012 oferecem flexibilidade de encaixe em um design modular, eliminando a necessidade de fiação interna. Com seu componente eletrônico Fieldbus e capacidade de E/S, as válvulas dão suporte a protocolos de interface/barramento eletrônico, incluindo DeviceNet, Allen-Bradley, E/S remota e Profibus DP. A Série 2012 é ideal para aplicações de engarrafamento, automotivas, prensagem e fabricação de pneus.

Atuação da válvula
Solenoide – Piloto a ar
Tamanho da porta/tubo
1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; engate rápido
Função
4 vias – 4/2; 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 – Centro fechado; 4 vias – 5/3 – Centro aberto; 4 vias – 5/3 – Centro de pressão
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv
Normas/regulamentos
CSA; IP65; UL
Ambiente operacional
Interno; externo; lavagem
Mídia
Ar, gás inerte

Características

  • Os componentes eletrônicos Fieldbus modulares de encaixe permitem fácil conexão em rede com sistemas de automação industrial
  • Versão encaixe rápido de baixa potência, com consumo de energia de 2,5 watts disponível para aplicações CC
  • Os solenoides CC são insensíveis à polaridade e incluem supressão de sobretensão
  • Conexões de engate rápido intercambiáveis acomodam vários tamanhos de tubos
  • Desenvolvida para atender aos requisitos da NEMA 4/IP65 para ambientes desafiadores

Documentação e desenhos