Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-500

Sistemas de válvulas de segurança por zonas AVENTICS™ Série 500

Product Description

Os sistemas de válvulas AVENTICS série 500 têm a capacidade de integrar várias zonas de segurança em um único sistema de válvulas. Essa abordagem é chamada de segurança por zonas. A solução Segurança por zonas da Emerson vai além da liberação padrão de energia, ou prática de "descarga de ar" provando que o movimento previsível pode ser seguro. Permite o isolamento do fornecimento de ar para manter os operadores seguros sem interrupções desnecessárias na produção. A abordagem integrada simplifica o design do circuito de segurança pneumático redundante com um único sistema de válvulas, possibilitando a configuração de até três zonas discretas por máquina. Essa solução simples ajuda o engenheiro de design a atender à Diretiva de Máquinas 2006/42/CE e é compatível com a ISO 13849-1, ao mesmo tempo que elimina os componentes e a complexidade comumente encontrada nos circuitos de segurança existentes.

Atuação da válvula
Solenoide – Piloto a ar
Tamanho da porta/tubo
1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm
Tipo de porta
NPTF, G ISO228/1-G BSPP, engate rápido
Função
4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3 – Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão, dual 3 – vias 2 X normalmente fechada, dupla 3 – vias 2 X normalmente aberta
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv
De 0,86 a 1,73 Kv
De 1.000 a 2.000 L/M
De 60 a 120 M3/H
De 35,3 a 70,6 SCFM
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG, vácuo a 10,3 bar
Normas/regulamentos
Segurança da máquina 13849 (ISO 13849-1 e ISO 13849-2)
Ambiente operacional
Interno
Mídia
Ar, gás inerte

Características

  • Simplifica o design de um circuito de segurança pneumática Cat 3, integrando a função de segurança a um sistema de válvulas pneumático.
  • Permite que vários circuitos de segurança independentes sejam projetados de maneira econômica em um único sistema de válvulas pneumático.
  • Maior produtividade e disponibilidade da máquina por meio de circuitos de segurança independentes (zonas).
  • Avaliado pelo TÜV Rheinland (Relatório nº 968/FSP 1228.00/16 – 503) e (Relatório nº 968/V 1045.00/18 – 501/502) de acordo com a ISO 13849-1 e ISO 13849-2.

Documentação e desenhos