Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-520

AVENTICS™ Válvulas de minicarretel série 520

Product Description

A AVENTICS série 520 é uma linha de impulso de válvulas solenoides de minicarretel operadas a ar, ideais para pilotar cilindros pneumáticos. As válvulas possuem bobinas de alta qualidade resistentes ao calor e à umidade e são adequados para ambientes severos e de alta temperatura. Podem ser montadas em sub-bases acopláveis para aplicações de manifold. As válvulas AVENTICS 520 são adequadas para aplicações automotivas, de empacotamento de caixas, embalagem e fabricação de pneus.

Produtos

Search
1-10 de 31 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000001
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000002
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000003
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000004
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000005
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000006
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000007
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000008
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000009
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
Posição central fechada
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000010
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
Posição central fechada
8 bar
Atuação da válvula
Solenoide, Solenoide – Piloto a ar
Material do corpo
Alumínio
Meio
Ar, gás inerte
Tamanho do orifício/tubo
1/8 "
Tipo de rosca
G ISO228/1-G BSPP
Função
5/2, 5/3, 3/2
Vazão
De 5,19 a 12 Kv
Tensão
115 CA, 24 CA, 24 CC, 230 CA
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar

Características

  • Corpo com conexão G1/8 em plástico com vedação NBR para uma vida útil estendida.
  • Manuseio com ar lubrificado ou não ou com gás neutro.
  • Faixa de temperatura ambiente: 5 °C a 50 °C.
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE

Peças e acessórios

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos