Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-608

Válvula proporcional SentronicD série 608 da AVENTICS™

Product Description

A SentronicD série 608 da AVENTICS é uma válvula proporcional de 3 vias e operação direta com controle digital para ar ou gás neutro. Os tempos de resposta rápidos e a alta sensibilidade tornam a válvula perfeita para aplicações que exigem controle de pressão altamente preciso. Os parâmetros do sistema de controle da válvula são facilmente configurados e otimizados para requisitos específicos do cliente usando o AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) e uma conexão ao PC. A válvula é ideal para aplicações em automóveis e pneus, equipamentos de análise e diagnóstico e aplicações de engarrafamento.

Produtos

Search
1-10 de 187 resultados para Products
:
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Atuação da válvula
Proporcional
Tamanho do tubo
1/8”, ¼”
Vazão
De 0,2 a 0,43 Kv, 0,1 Cv a 0,5 Cv
Material do corpo
Alumínio
Tensão
24 VCC
Frequência
50/60 Hz
Meio
Ar, gases inertes, gás natural, oxigênio
Ambiente operacional
Interno
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flange
Normas e regulamentações
CE, EAC, IP65

Características

  • Comunicação digital inteligente permite operação simples
  • O controle em circuito duplo permite fácil configuração de variáveis do processo como vazão, força, velocidade, RPM e temperatura
  • Display visual integrado permite fácil monitoramento do status da válvula
  • O software DaS permite selecionar configurações personalizadas para otimizar o desempenho do laço de controle
  • Versões para serviço de vácuo e de pressão de até 12 bar (174 psi) estão disponíveis

Documentação e desenhos