Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-615

Válvula de controle proporcional AVENTICS™ Série 615 Sentronic TWIN

Product Description

A AVENTICS série 615 Sentronic TWIN é uma válvula de controlo de pressão proporcional de três vias que ajusta com precisão a pressão para controlar o ar e o meio de gás inerte. A série 615 é específica para controlar alta pressão até 80 bar (1160 psi) em conjunto com uma pegada pequena. Uma característica especial da série 615 Sentronic TWIN é o seu software ATC fornecido para o ajuste ideal do comportamento de controle proporcional no PC e a visualização de sinais de feedback e ponto de ajuste. Outras funções são diagnósticos de válvula, configuração de parâmetros e manutenção.

Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada ou normalmente aberta
Acionamento da válvula
Bobina proporcional
Tamanho da porta
1/4”
Material do corpo
Alumínio
Peças inertes
Aço inoxidável, latão
Vedação
FPM, NBR, TPS
Tensão
24 Vcc
Mídia
Ar, gases inertes,
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, montagem em bloco
Normas e regulamentações
CE, IP65

Características

  • Alta pressão até 80 bar (1160 psi)
  • O software "ATC" permite seleção de configurações personalizadas para otimizar o desempenho do laço de controle
  • Os orifícios possuem o mesmo diâmetro para tempos de resposta curtos seja aumentando ou aliviando a pressão
  • Pegada pequena

Documentação e desenhos