Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-616

Válvula proporcional SentronicHD série 616 da AVENTICS™

Product Description

A SentronicHD série 616 da AVENTICS é uma válvula de 3 vias de alta precisão com controle digital e uma ampla variedade de funções de diagnóstico. O Data Acquisition Software (DaS) que vem com a SentronicHD pode ser usado para ajustar os parâmetros de controle da válvula para uma aplicação específica. O sinal de comando, sinal de feedback e parâmetros de controle podem ser visualizados em tempo real e ajustados conforme necessário. A válvula SentronicHD pode ser configurada para o controle em circuito duplo de variáveis do processo como vazão, força, velocidade, RPM e temperatura. A válvula é adequada para aplicações em sistemas de suspensão a ar, equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis e engarrafamento.

Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Atuação da válvula
Proporcional
Material do corpo
Alumínio
Tamanho
¼”
Tensão
24 VCC
Frequência
50/60 Hz
Fluido
Ar, gases inertes, gás natural
Ambiente operacional
Interno
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Normas e regulamentações
CE, EAC, IP65

Características

  • Funções de diagnóstico abrangentes incluem pressão de entrada, valor alvo e monitoramento de corrente
  • Pronto para a Indústria 4.0 para aplicações inovadoras
  • Consumo mínimo de energia (< 5 W) para aplicações remotas e com baixa energia
  • Servidor da web integrado e display digital para acesso remoto e fácil manutenção
  • Software DaS HD incluído para uma configuração e calibração ideal da válvula
  • Disponíveis versões para serviço de vácuo e de pressão até 145 psi (10 bar)

Documentação e desenhos