Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-HF02-LG

Sistema de válvulas AVENTICS™ Série HF02-LG

Product Description

A AVENTICS série HF02-LG estende a linha de sistemas de válvulas universais com alta taxa de vazão de até 1.400 l/min.

Produtos

Search
1-10 de 20 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF02-LG 0820056001
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF02-LG 0820056002
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF02-LG 0820056051
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF02-LG 0820056052
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF02-LG 0820056101
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
NF/NF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
NF/NF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF02-LG 0820056102
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
NF/NF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
NF/NF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF02-LG 0820056201
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
NA/NA
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
NA/NA
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF02-LG 0820056202
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
NA/NA
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
NA/NA
10 bar
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF02-LG 0820056301
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
NF/NA
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
NF/NA
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF02-LG 0820056302
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Função da válvula
NF/NA
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
NF/NA
10 bar

Características

  • Design modular com até 32 válvulas e 32 bobinas
  • Alta taxa de vazão de até 1.400 l/min
  • Válvula piloto com 0,35 W por bobina
  • Peso otimizado devido às placas de base em plástico
  • Montagem direta em perfis de sistema de montagem
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus

Peças e acessórios

Search
1-10 of 99 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos