Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SCP

Fontes de alimentação comutadas de 30 watts SolaHD™ série SCP

Product Description

As fontes de alimentação comutadas Série SCP são fontes de alimentação compactas e resistentes projetadas para alimentar a maioria dos seus dispositivos e equipamentos de controle industrial e instrumentação com alta confiabilidade e regulação precisa nas condições fabris mais difíceis em todo o mundo. Essas fontes de alimentação exclusivas apresentam montagem em trilho DIN e em chassi de fácil instalação. As terminações são de fácil acesso. O projeto com encapsulamento IP20 e uma ampla variedade de tensões é compatível com dispositivos de baixa potência.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Hertz
50/60
Valor de range de tensão de entrada
85–264 Vca, 100–300 Vcc
Temperatura de operação
–25 °C a +65 °C
Potência de saída
30 W
Faixa de tensão de saída
3,3, 5, 12, 15, 24, 48 Vcc
Indicador de status
Visual: LED verde, CC OK
Número de fases
Único
Montagem
DIN TS35/7,5, TS35/15 ou Chassi

Características

  • cRUus, IP20
  • Designs de produtos de perfil baixo e fino
  • Montagem em tubo de distribuição DIN ou chassi
  • Projeto encapsulado e resistente para resistir às condições ambientais
  • Proteção IP20
  • Variedade em tensões de saída, 3,3–48 Volts; simples, dupla, tripla

Documentação e desenhos