Fontes de alimentação para trilhos DIN SolaHD™ Série SDN-C
Fontes de alimentação para trilhos DIN SolaHD™ Série SDN-C
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
As especificações de alto desempenho e os certificados internacionais extensivos garantem que o SDN-C é adequado para a maioria dos ambientes extremos, incluindo áreas classificadas e aplicações transnacionais. Recursos como faixa de temperatura operacional, capacidades de aumento de potência e tensão de saída ajustável garantem uma operação confiável nos ambientes industriais mais difíceis. Operação paralela, diagnóstico de LED extensivo e tensão de entrada CA ou CC simplificam a instalação e a manutenção. Para mais confiabilidade, as fontes de alimentação SDN-C podem ser usadas com os módulos de redundância SolaHD™ para fornecer operação reduntante de fonte de alimentação.
Certificações internacionais extensivas para locais perigosos, incluindo Classe I Zona 2, ATEX, IECEx, ExEAC. Classificação do código de temperatura para locais perigosos (Código T) de T4
Certificações transnacionais internacionais, incluindo ABS e DNV-GL
O PowerBoost™ possibilita capacidade de sobrecarga de curta duração para início de cargas com alta corrente de influxo
Terminais de saída duplos para facilidade de cabeamento
Três LEDs fornecem diagnóstico extensivo. Relé CC OK para fornecer informações sobre diagnóstico para um sistema de monitoramento, controlador ou PLC
Tensões de entrada CA e CC universais para acomodar os requisitos globais
A faixa de temperatura operacional ampla acomoda ambientes extremos frios e quentes
Correção ativa do fator de potência na maioria dos modelos
Padrão de capacidade de operação paralela
Fornece suporte à operação redundante de fonte de alimentação usando os módulos de redundância SDN opcionais