Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SDU-A-AC

Trilho DIN UPS série SDU CA - A SolaHD™

Product Description

O sistema UPS em trilho DIN Série SDU CA - A combina um projeto compacto líder do setor com uma ampla faixa de temperatura operacional, comunicações aprimoradas e opções de instalação exclusivas. A série SDU-A fornece uma proteção econômica contra impulsos danosos e interrupções de energia. Essas unidades abrangem terminações de parafusos fáceis de cabear para dispositivos essenciais que necessitam de reserva da bateria, como os sistemas de controle baseados em computadores.

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
:
SolaHD™ PN SDUCFRELAYCARD
Certificações
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de item
Made to Stock
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUECATCARD
Certificações
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de item
Made to Order
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUEDC
Certificações
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de item
Made to Stock
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUENETIPCARD
Certificações
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de item
Made to Stock
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUMBUSCARD
Certificações
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de item
Made to Order
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUPMBRK
Certificações
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de item
Made to Stock
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUPNETCARD
Certificações
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo de item
Made to Order
disponibilidade
Certificações
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
disponibilidade
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
Capacidade (VA/W)
SDU 500A(-5): 500/300; SDU 850A(-5): 850/510
Tensão de entrada
SDU 500A/850A: 120 VCA; SDU 500A-5/850A-5: 230 VCA
Tempo de backup típico (minutos, carga completa)
SDU 500 A(-5): 4; SDU 850 A(-5): 2
Ruído audível
<40 dBA (acima de 1 metro da superfície)
Hertz
50 ou 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 V (+10%, –20%) ou 230 V (+/–15%)
Faixa de tensão nominal
120 ou 230 VCA
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0 °C a +50 °C
Faixa de tensão de saída
120 ou 230 VCA (onda sinusoidal simulada)
Montagem
Trilho DIN TS35/7,5 ou TS35/15 ou montado no chassi

Características

  • cRUus, CE, conformidade com RoHS, Comissão Federal de Comunicações, conformidade com ODVA
  • Design industrial leve e compacto
  • Porta de comunicação para protocolos Ethernet industriais opcionais ou cartões de comunicação discretos
  • Porta de comunicação USB
  • Ampla gama de temperatura de operação e capacidade de partida a frio
  • Capacidade de acionamento/desligamento remota
  • Saída simulada de onda senoidal
  • Software e cabo incluídos para uma instalação fácil
  • Suportes de montagem em painel/parede (opcional)

Documentação e desenhos