Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-sdu-ac-b

Trilho DIN UPS série SDU AC - B SolaHD™

Product Description

O sistema UPS em trilho DIN Série SDU AC - B combina um projeto compacto líder do setor com uma ampla faixa de temperatura operacional, comunicações aprimoradas e opções de instalação exclusivas. A série SDU-B fornece uma proteção econômica contra impulsos danosos e interrupções de energia. Essas unidades abrangem terminações de parafusos fáceis de cabear para dispositivos essenciais que necessitam de reserva da bateria, como os sistemas de controle baseados em computadores.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
Capacidade (VA/W)
SDU 500B(–5): 500/300; SDU 850B(–5): 850/510
Tensão de entrada
SDU 500B/850B: 120 Vca; SDU 500B-5/850B-5: 230 Vca
Tempo de backup típico (minutos, carga completa)
SDU 500B(-5): 4:20; SDU 850B(-5): 1:30
Ruído audível
<40 dBA (acima de 1 metro da superfície)
Hertz
50 ou 60 Hz
Faixa de tensão nominal
120 ou 230 VCA
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0 °C a +50 °C
Faixa de tensão de saída
120 ou 230 VCA (onda sinusoidal simulada)
Montagem
Trilho DIN TS35/7,5 ou TS35/15 ou montado no chassi

Características

  • cRUus, CE, conformidade com RoHS, Comissão Federal de Comunicações, conformidade com ODVA
  • Design industrial leve e compacto
  • Porta de comunicação para protocolos Ethernet industriais opcionais ou cartões de comunicação discretos
  • Porta de comunicação USB
  • Ampla gama de temperatura de operação e capacidade de partida a frio
  • Capacidade de acionamento/desligamento remota
  • Saída simulada de onda senoidal
  • Software e cabo incluídos para uma instalação fácil
  • Suportes de montagem em painel/parede (opcional)

Documentação e desenhos