Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-sdu-dc-b

Trilho DIN UPS série SDU DC - B SolaHD™

Product Description

O UPS em trilho DIN Série SDU DC - B é uma proteção de backup de alimentação da qual você depende para a conversão de energia CC e CA. Outros sistemas convertem de forma desperdiçada a conversão de CA para CC várias vezes. O trilho DIN UPS SDU DC - B evita as ineficiências dos sistemas tradicionais enquanto maximiza o funcionamento e a confiabilidade do sistema.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Modelo SDU 10-24B
240 VA, 24V/10A
Modelo SDU 20-24B
480 VA, 24V/20A
Tempo de autonomia (minutos, carga completa/meia carga)
10 A: 14; 20 A: 4
Ruído audível
< 40dBA (acima de 1 metro da superfície)
Valor de range de tensão de entrada
22,5-30 Vcc
Faixa de tensão nominal
230 Vca
Temperatura de operação
–20 °C a +50 °C
Faixa de tensão de saída
22,5 - 30 Vcc
Montagem
Trilho DIN TS35/7.5 ou TS35/15 ou montado em chassi

Características

  • cULus, CE
  • Design modular e resistente de categoria industrial Sem ventilador interno, não requer resfriamento adicional
  • Controles baseados em microprocessador
  • Recurso de autoteste automático para a função de no-break e verificação com gerenciamento da bateria
  • Ampla faixa de temperatura operacional modular de energia de -20 a +50 °C
  • Proteção contra sobrecarga nos modos normal e de bateria. Capacidades de expansão configurável da bateria para obter o tempo de execução desejado. Baterias substituíveis pelo usuário
  • Terminais de parafusos com entrada e saída de classificação IP-20
  • Terminais de relé de contato seco, universais, fornecidos para sinalização remota com conectores de pino de pressão
  • Indicadores de status por LED Capacidades de monitoramento, diagnóstico de ativação e desativação remotos

Documentação e desenhos