Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820238002

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série WV02 0820238002

Product Description

WV02-5/2XX-DO

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
500 l/min
Princípio de comutação
5/2
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Comando piloto
externo
Pressão de comando mín.
1.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Montagem sobre régua de conexão geral
Régua PRS
parafuso de fixação
M3
Peso
0.1 kg
Material de caixa
Alumínio

Características

  • Leves
  • Confiáveis
  • Tempos de comutação curtos (8 a 12 ms)
  • Baixo consumo de energia
  • Piloto intercambiável
  • Montagem no bloco de válvulas

Documentação e desenhos