Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821003076

AVENTICS™ Válvula de retenção 0821003076

Product Description

G1/4

Tipo de fixação
rosqueável
Modelo
válvula de assento
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Conexão 12
G 1/4
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Fluxo nominal Qn 2 para 1
680 l/min
Peso
0.103 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 340 l/min a 680 l/min

Documentação e desenhos