Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821201104

AVENTICS™ Válvula estranguladora, Série CH02 0821201104

Product Description

CH02 G3/8 3100 L/MIN

Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Conexão 1
G 3/8
Tipo
Válvula estranguladora com silenciador
Fluido
Ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Fluxo Qn
3100 l/min
Torque de aperto para silenciador max.
13 Nm
Peso
0.08 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material do silenciador
Aço inoxidável

Características

  • Qn = 200 l/min a 4.100 l/min

Documentação e desenhos