Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300851

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série NL6-FRE 0821300851

Product Description

NL6-FRE-G034-GAU-PBS-HO-40,00

Componentes
Válvula reguladora de pressão do filtro
Recipiente
recipiente PC com cesto protetor metal
Conexão
G 3/4
Fluxo nominal Qn
15000 l/min
Largura dos poros do filtro
40 µm
Descarga de condensação
semi-automático, aberto sem pressão
Manômetros
com manômetro
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Tipo de peça obturadora
não travável
Modelo
de 1 peças
Modelo
bloqueável
Alimentação de pressão
unilateral
Local de montagem
vertical
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Máx. Consumo de ar próprio
0.5 l/min
Elemento filtrante
substituível
Volume de recipiente filtro
125 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
7 : 7 : -
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos