Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821300922

AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series NL2-SOV 0821300922

Product Description

NL2-SOV-G014-SOE-024-DS

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
1100 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Tipo de conexão
conexão de tubo
Componentes
Válvula direcional 3/2
bloqueável
bloqueável
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 2
1100 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
450 l/min
Consumo de corrente DC
4.8 W
Duração de ligação
100 %
Norma conexão elétrica
ISO 6952
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Conexão elétrica do tipo 2
Conector

Características

  • Fácil de montar
  • Drenos de condensação manuais, semiautomáticos ou totalmente automáticos disponíveis
  • Reservatórios transparentes disponíveis
  • Trincos de baioneta garantem fácil manutenção

Documentação e desenhos